17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールジョイントロックナットレンチEA501AE

通常単価(税別)
3,5205,190
税込単価
3,8725,709
通常出荷日:1日目

型式:EA501AE-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:17x1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 厚み(mm)
    6
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

仕様

サイズ(mm)

重量(g)

差込角

メーカー型番

用途

最小発注数量
400
緩め用
17×19
252
-
AS801-1719
ボールジョイントのロックナットの取外し
1個
129
締付用
17
86
1/2"
AS801-17
ボールジョイントのロックナットの取付
1個
131
締付用
19
90
1/2"
AS801-19
ボールジョイントのロックナットの取付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,190
( 5,709 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,520
( 3,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA501AE-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:17x19mm ボールジョイントロックナットレンチ(緩め用)
型式:EA501AE-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:17mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)
型式:EA501AE-13,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19mm ボールジョイントロックナットレンチ(締付用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイントロックナットレンチEA501AEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールジョイントロックナットレンチEA501AE
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10
ベアリングエキストラクターEA604FW-91~EA604FW-93
ベアリングエキストラクターEA604FW-119・EA604FW-120
ベアリングエキストラクターEA604FW-117・EA604FW-118
ベアリングエキストラクターEA604FW-111~EA604FW-116
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,520-10,82826,801 -20,013 -15,935 -15,941
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
厚み(mm)6-----
メーカー京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト