17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリングエキストラクターEA604FW-91~EA604FW-93

通常単価(税別)
26,80148,372
税込単価
29,48153,209
通常出荷日:2日目

型式:EA604FW-91,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ 4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 材質
    スチール
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ねじサイズ

メーカー型番

重量(kg)

ベアリング内径(φmm)

深さ(mm)

最小発注数量
135
オス(凸):15-16G
21-7
1.23
45~58
85
1個
133
オス(凸):15-16G
21-8
1.43
56~70
85
1個
166
オス(凸):G1/2"
21-9
2.9
70~100
95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,801
( 29,481 )
2日目
32,039
( 35,243 )
2日目
48,372
( 53,209 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604FW-91,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ 45- 58mm ベアリングエキストラクター
型式:EA604FW-92,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ 56- 70mm ベアリングエキストラクター
型式:EA604FW-93,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ 70-100mm ベアリングエキストラクター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングエキストラクターEA604FW-91~EA604FW-93のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングエキストラクターEA604FW-91~EA604FW-93
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
スクリューエキストラクターEA584BD
ボールベアリングエキストラクターセットEA500YB-1
200A/5.0m ブースターケーブル EA812JX-7A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,801-20,0137,4035,610 -162,99313,590
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール内装関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール
材質スチールスチール強化樹脂特殊鋼特殊鋼芯線:Cu、被覆:PVC
メーカーKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)TONEKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)大橋産業(BAL)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト