17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジエターキャップテスターEA514EB-21

通常単価(税別)
44,095
税込単価
48,505
通常出荷日:2日目

型式:EA514EB-21,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ラジエタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 重量
    1.35kg
  • 付属品
    ホースアダプター、筒形アダプター
  • メーカー型番
    RC-3B
  • 最小目盛
    10kPa
  • 加圧能力
    200kPa
  • メーカー
    東洋テック
  • メーター径
    50mm
  • 最高目盛
    200kPa
  • フィラーネック形状
    ロック式(ツメ式)、内径:41mm、深さ:19.5mm
  • 参考適合車種
    国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車

型番:

EA514EB-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514EB-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
重量
1.35kg
付属品
ホースアダプター、筒形アダプター
メーカー型番
RC-3B
最小目盛
10kPa
加圧能力
200kPa
メーカー
東洋テック
メーター径
50mm
最高目盛
200kPa
フィラーネック形状
ロック式(ツメ式)、内径:41mm、深さ:19.5mm
参考適合車種
国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514EB-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,095
( 48,505 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514EB-21,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ラジエターキャップテスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジエターキャップテスターEA514EB-21の型番EA514EB-21のページです。 型番EA514EB-21に関する仕様情報を記載しております。
ラジエターキャップテスターEA514EB-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジエターキャップテスターEA514EB-21
ハンディバキュームポンプEA514BF-50
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格44,09529,97252,24148,743112,15138,092
通常出荷日2日目1日目2日目1日目5日目2日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールエンジン関連エンジン関連エンジン関連タイヤ関連
重量1.35kg--1.2kg6.5kg660g
付属品ホースアダプター、筒形アダプターホース(500mm)アダプター:10、12、14mmプラグ用(全長400mm)/予備Oリング:10、12、14mm用(各1個)ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本-
メーカー型番RC-3BVP-3HGU-53CAS-1224JS-SAS-C1224V-2000AAGE-600R-F48
最小目盛10kPa2kPa0.1MPa--10kPa

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト