ツール用品技術窓口

3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111

通常単価(税別)
21,362
税込単価
23,498
通常出荷日:2日目

型式:EA514BG-111,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/4...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA514BG-111
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BG-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
ヘッドボルト・フライホイル用:90、120 / ヘッドボルト用:140
差込角
3/4"
メーカー型番
ATBP603
重量(kg)
1.6
対辺(mm)
ヘッドボルト用:14、ヘッドボルト・フライホイル用:19、22
メーカー
京都機械工具(KTC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BG-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,362
( 23,498 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BG-111,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/4”DR/14-22mm ヘッドボルト_フライホイルソケットセット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111の型番EA514BG-111のページです。 型番EA514BG-111に関する仕様情報を記載しております。
3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26
3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,3627,32020,01312,2897,5208,010
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目2日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツール
全長(mm)ヘッドボルト・フライホイル用:90、120 / ヘッドボルト用:140200 / 190113106 / 985575
差込角3/4"1/2"-3/8"--
メーカー型番ATBP603B350221-6-AD502-22WAD503-22W
重量(kg)1.61.30.68---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト