17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コンビネーションツールセット K600・ K700
TONE
ツールセット TSST430
TONE
サービスボードセット内容品
TONE

メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1A

通常単価(税別)
32,584
税込単価
35,842
通常出荷日:2日目

型式:EA604F-1A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:メンテナン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ブレーキ関連
  • Cワッシャツール
    全長:203mm
  • ブレーキシュー調整ツール
    全長:140mm、80mm
  • テンションスプリングツール
    T型、ドライバー型
  • メーカー型番
    ATBX12A
  • シューホールドスプリングツール
    先端径:10mm、24mm
  • パーキングシューレバーツール
    全長:177mm
  • <セット内容>
    12アイテム
  • T形ドラムリムーバー
    先端:M6、M8
  • ハブキャップインサーター
    Φ53.5×Φ46.5mm、全長136mm
  • ロックナットチゼル
    全長:173mm
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

型番:

EA604F-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA604F-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ブレーキ関連
Cワッシャツール
全長:203mm
ブレーキシュー調整ツール
全長:140mm、80mm
テンションスプリングツール
T型、ドライバー型
メーカー型番
ATBX12A
シューホールドスプリングツール
先端径:10mm、24mm
パーキングシューレバーツール
全長:177mm
<セット内容>
12アイテム
T形ドラムリムーバー
先端:M6、M8
ハブキャップインサーター
Φ53.5×Φ46.5mm、全長136mm
ロックナットチゼル
全長:173mm
メーカー
京都機械工具(KTC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604F-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,584
( 35,842 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604F-1A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1Aの型番EA604F-1Aのページです。 型番EA604F-1Aに関する仕様情報を記載しております。
メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1A
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-23
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
100A ブースターケーブルセット
200A/5.0m ブースターケーブル EA812JX-7A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格32,58411,49022,0006,35011,53913,590
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプブレーキ関連汎用ツール汎用ツール内装関連汎用ツール汎用ツール
Cワッシャツール全長:203mm-----
ブレーキシュー調整ツール全長:140mm、80mm-----
テンションスプリングツールT型、ドライバー型-----
メーカー型番ATBX12A004177004172ATP2032ABT-12(ESCOオリジナルセット品)No.1685

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト