17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101

通常単価(税別)
7,320
税込単価
8,052
通常出荷日:2日目

型式:EA514BG-101,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:1/2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    200 / 190
  • 差込角
    1/2"
  • メーカー型番
    B3502
  • 重量(kg)
    1.3
  • 対辺(mm)
    10・12
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

型番:

EA514BG-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BG-101の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
190 ~ 200
差込角
1/2"
メーカー型番
B3502
重量(kg)
1.3
対辺(mm)
10・12
メーカー
京都機械工具(KTC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BG-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,320
( 8,052 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BG-101,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:1/2”DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101の型番EA514BG-101のページです。 型番EA514BG-101に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56
3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,32021,36220,0137,52012,2898,010
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目2日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連汎用ツール
全長(mm)200 / 190ヘッドボルト・フライホイル用:90、120 / ヘッドボルト用:14011355106 / 9875
差込角1/2"3/4"--3/8"-
メーカー型番B3502ATBP60321-6AD502-22W-AD503-22W
重量(kg)1.31.60.68---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト