17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51

通常単価(税別)
10,889
税込単価
11,978
通常出荷日:1日目

型式:EA514BB-51,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:24mm...

詳細を確認

型番:

EA514BB-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BB-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
83 ~ 87
サイズ
24mm、30mm
材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BB-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,889
( 11,978 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BB-51,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:24mm/30mm NOxセンサーソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51の型番EA514BB-51のページです。 型番EA514BB-51に関する仕様情報を記載しております。
24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51
4本組 フック&ピックセット
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3
[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ
8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,88913,96320,01316,77918,82712,470
通常出荷日1日目2日目2日目1日目3日目3日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
全長(mm)83 / 87273113300245110
サイズ24mm、30mm----M12×1.5、M14×1.5、M12×1.25、M14×1.25 (各2本)
材質スチール焼入鋼(黒色酸化)スチールスチールハンマーキャップ:ポリマー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト