17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパークプラグレンチセットEA514BC-9

通常単価(税別)
14,814
税込単価
16,295
通常出荷日:1日目

型式:EA514BC-9,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:スパークプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 差込角
    3/8"
  • メーカー型番
    ATB3P05
  • ケースサイズ(mm)
    W120×D120×H40
  • (3/8”)ユニバーサルジョイント
    45mm
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • (3/8”)プラグレンチ(6角)
    14mm
  • (3/8”)プラグレンチ(12角)
    14mm
  • (3/8”)薄肉プラグレンチ(6角)
    16mm
  • (3/8”)首振りエクステンションバー
    50mm

型番:

EA514BC-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BC-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
差込角
3/8"
メーカー型番
ATB3P05
ケースサイズ(mm)
W120×D120×H40
(3/8”)ユニバーサルジョイント
45mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
(3/8”)プラグレンチ(6角)
14mm
(3/8”)プラグレンチ(12角)
14mm
(3/8”)薄肉プラグレンチ(6角)
16mm
(3/8”)首振りエクステンションバー
50mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BC-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,814
( 16,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BC-9,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:スパークプラグレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークプラグレンチセットEA514BC-9の型番EA514BC-9のページです。 型番EA514BC-9に関する仕様情報を記載しております。
スパークプラグレンチセットEA514BC-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパークプラグレンチセットEA514BC-9
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111
ハンディバキュームポンプEA514BF-50
ラジエターキャップテスターEA514EB-21
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,8147,32021,36229,97244,09552,241
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連
差込角3/8"1/2"3/4"---
メーカー型番ATB3P05B3502ATBP603VP-3HRC-3BGU-53C
ケースサイズ(mm)W120×D120×H40-----
(3/8”)ユニバーサルジョイント45mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト