17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26

通常単価(税別)
12,289
税込単価
13,518
通常出荷日:3日目

型式:EA514BY-26,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”...

詳細を確認

型番:

EA514BY-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BY-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
98 ~ 106
差込角
3/8"
対辺
19・22mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BY-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,289
( 13,518 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BY-26,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”DR/19_22mm フェーエルラインソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26の型番EA514BY-26のページです。 型番EA514BY-26に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR/19・22mmフューエルラインソケットセットEA514BY-26
3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
1/2" フロントハブナットレンチ
3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,28921,3627,32011,1057,5208,010
通常出荷日3日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツール
全長(mm)106 / 98ヘッドボルト・フライホイル用:90、120 / ヘッドボルト用:140200 / 190-5575
差込角3/8"3/4"1/2"1/2"(12.7mm)--
対辺19・22mm--17mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト