17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8

通常単価(税別)
16,472
税込単価
18,119
通常出荷日:5日目

型式:EA604BF-8,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ベルトテン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    510
  • メーカー型番
    ATE175
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • 専用ソケット(12角)
    14・17・19mm
  • 専用ソケットサイズ(14mm)
    S:14mm、D:22mm、d:11mm、H:8.5mm、L:26mm
  • 専用ソケットサイズ(17mm)
    S:17mm、D:24mm、d:13mm、H:9mm、L:26mm
  • 専用ソケットサイズ(19mm)
    S:19mm、D:26mm、d:13mm、H:9mm、L:26mm
  • 3/8”ドライブサイズ
    D:26mm、L:28mm
  • ベルトテンショナーレンチ重量
    850g
  • 専用ソケット重量(14mm)
    35g
  • 専用ソケット重量(17mm)
    40g
  • 専用ソケット重量(19mm)
    40g
  • 3/8”ドライブ重量
    60g

型番:

EA604BF-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA604BF-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
510
メーカー型番
ATE175
メーカー
京都機械工具(KTC)
専用ソケット(12角)
14・17・19mm
専用ソケットサイズ(14mm)
S:14mm、D:22mm、d:11mm、H:8.5mm、L:26mm
専用ソケットサイズ(17mm)
S:17mm、D:24mm、d:13mm、H:9mm、L:26mm
専用ソケットサイズ(19mm)
S:19mm、D:26mm、d:13mm、H:9mm、L:26mm
3/8”ドライブサイズ
D:26mm、L:28mm
ベルトテンショナーレンチ重量
850g
専用ソケット重量(14mm)
35g
専用ソケット重量(17mm)
40g
専用ソケット重量(19mm)
40g
3/8”ドライブ重量
60g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604BF-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,472
( 18,119 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604BF-8,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ベルトテンショナーレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8の型番EA604BF-8のページです。 型番EA604BF-8に関する仕様情報を記載しております。
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,47252,24120,0136,3505,2607,520
通常出荷日5日目2日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツールエンジン関連汎用ツール内装関連汎用ツール汎用ツール
全長(mm)510170113195 / 17558(アタッチメント) / 90(ソケット)55
メーカー型番ATE175GU-53C21-6ATP2032AATD5012AD502-22W
メーカー京都機械工具(KTC)東洋テックKUKKO(クッコ)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)
専用ソケット(12角)14・17・19mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト