17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22

通常単価(税別)
11,490
税込単価
12,639
通常出荷日:1日目

型式:EA562WA-22,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • ビット全長
    25mm
  • メーカー型番
    004177
  • <セット内容>
    10点
  • 溝長
    9.5mm
  • メーカー
    Wera
  • TORXビット
    T10・T25
  • ビット六角シャンク
    1/4"
  • (+)ビット
    #2
  • ラチェットハンドル(六角対辺1/4”)
    87mm
  • Hex-Plusビット
    2・2.5・3・4・5・6mm

型番:

EA562WA-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA562WA-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
ビット全長
25mm
メーカー型番
004177
<セット内容>
10点
溝長
9.5mm
メーカー
Wera
TORXビット
T10・T25
ビット六角シャンク
1/4"
(+)ビット
#2
ラチェットハンドル(六角対辺1/4”)
87mm
Hex-Plusビット
2・2.5・3・4・5・6mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA562WA-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,490
( 12,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA562WA-22,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:メンテナンスツールセット(自転車用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22の型番EA562WA-22のページです。 型番EA562WA-22に関する仕様情報を記載しております。
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-22
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-23
メンテナンスツールセット(ドラムブレーキ用)EA604F-1A
3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,49022,00032,58437,6266,3507,320
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツールブレーキ関連二輪車用内装関連エンジン関連
ビット全長25mm25mm----
メーカー型番004177004172ATBX12A004175ATP2032AB3502
<セット内容>10点-12アイテム27点--
溝長9.5mm9.5mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト