17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリングエキストラクターEA604FW-90

通常単価(税別)
20,013
税込単価
22,014
通常出荷日:2日目

型式:EA604FW-90,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ 3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    113
  • ねじサイズ
    オス(凸):15-16G
  • 材質
    スチール
  • メーカー型番
    21-6
  • 重量(kg)
    0.68
  • ベアリング内径(φmm)
    35~46
  • 深さ(mm)
    50
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

型番:

EA604FW-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA604FW-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
113
ねじサイズ
オス(凸):15-16G
材質
スチール
メーカー型番
21-6
重量(kg)
0.68
ベアリング内径(φmm)
35~46
深さ(mm)
50
メーカー
KUKKO(クッコ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604FW-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,013
( 22,014 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604FW-90,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ 35- 46mm ベアリングエキストラクター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングエキストラクターEA604FW-90の型番EA604FW-90のページです。 型番EA604FW-90に関する仕様情報を記載しております。
ベアリングエキストラクターEA604FW-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
ベアリングエキストラクターEA604FW-119・EA604FW-120
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,01320,013 -16,4726,3507,40316,779
通常出荷日2日目2日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連内装関連汎用ツール
全長(mm)113120510195 / 175-300
ねじサイズオス(凸):15-16Gオス(凸):15-16G----
材質スチール---強化樹脂スチール
メーカー型番21-6-ATE175ATP2032ACLR3011S-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト