17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30

通常単価(税別)
6,350
税込単価
6,985
通常出荷日:1日目

型式:EA604CA-30,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 全長 (mm)
    195 / 175
  • 重量
    130g
  • 口幅
    6・10mm
  • メーカー型番
    ATP2032A
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

型番:

EA604CA-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA604CA-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
175 ~ 195
重量
130g
口幅
6・10mm
メーカー型番
ATP2032A
メーカー
京都機械工具(KTC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604CA-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,350
( 6,985 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604CA-30,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 クリップツールセット(アングル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30の型番EA604CA-30のページです。 型番EA604CA-30に関する仕様情報を記載しております。
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57
ブレーキフルードテスターEA776BW-11
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3505,2608,0105,81010,8287,403
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ内装関連汎用ツール汎用ツールブレーキ関連汎用ツール内装関連
全長(mm)195 / 17558(アタッチメント) / 90(ソケット)75160400 / 129 / 131-
重量130g290g350g65g-560g
口幅6・10mm-----
メーカー型番ATP2032AATD5012AD503-22W47244ATS8013CLR3011S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト