17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウインドウ取り外しキットEA604DS

通常単価(税別)
24,785
税込単価
27,264
通常出荷日:1日目

型式:EA604DS,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ウインドウ取り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • セット内容
    ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)
  • 重量(g)
    458
  • メーカー型番
    10351N
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)

型番:

EA604DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA604DSの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
セット内容
ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)
重量(g)
458
メーカー型番
10351N
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604DS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,785
( 27,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604DS,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ウインドウ取り外しキット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインドウ取り外しキットEA604DSの型番EA604DSのページです。 型番EA604DSに関する仕様情報を記載しております。
ウインドウ取り外しキットEA604DSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウインドウ取り外しキットEA604DS
自動車ヘッドライト光軸調整レンチ
ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
メンテナンスツールセット(自転車用)EA562WA-23
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,78523,1007,1307,40322,0005,260
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール内装関連汎用ツール内装関連汎用ツール汎用ツール
セット内容ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m)本体、エクステンションソケット:8mm・10mm・12mm、グリップハンドル超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)EA604CJ-12~22(各1個)41点O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント
重量(g)458290----
メーカー型番10351NAMLB0810ATE1055CLR3011S004172ATD5012
メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)TONEWera京都機械工具(KTC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト