ツール用品技術窓口

DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11

通常単価(税別)
112,151
税込単価
123,366
通常出荷日:5日目

型式:EA812HD-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 重量
    6.5kg
  • サイズ
    370(W)×178(D)×412(H)mm
  • 付属品
    万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本
  • 電源
    キャパシタ
  • メーカー型番
    AS-C1224V-2000A
  • 使用環境温度
    -40~60℃
  • 寿命
    約10000回
  • 保護機能
    短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護
  • 適用バッテリー
    12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまで
  • メーカー
    日動工業
  • スタート能力
    12/24V、1200/700A
  • 適合車輛
    12Vガソリン車、12V・24Vディーゼル車
  • 使用環境湿度
    30~80%
  • 出力側ケーブル
    0.8m(赤・黒)クリップ付
  • 二次側ケーブル先端
    バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付
  • 蓄電時間
    約2分~約5分
  • 連続使用回数
    畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)

型番:

EA812HD-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812HD-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
重量
6.5kg
サイズ
370(W)×178(D)×412(H)mm
付属品
万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本
電源
キャパシタ
メーカー型番
AS-C1224V-2000A
使用環境温度
-40~60℃
寿命
約10000回
保護機能
短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護
適用バッテリー
12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまで
メーカー
日動工業
スタート能力
12/24V、1200/700A
適合車輛
12Vガソリン車、12V・24Vディーゼル車
使用環境湿度
30~80%
出力側ケーブル
0.8m(赤・黒)クリップ付
二次側ケーブル先端
バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付
蓄電時間
約2分~約5分
連続使用回数
畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812HD-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,151
( 123,366 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812HD-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12/24V エンジンスターター(キャパシタ式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11の型番EA812HD-11のページです。 型番EA812HD-11に関する仕様情報を記載しております。
DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
タイミングライトEA713A-2A
600~9999rpmタイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)EA713BB-1
ブレーキフルードテスターEA776BW-11
2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格112,15148,74319,39045,1605,81020,388
通常出荷日5日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連ブレーキ関連-
重量6.5kg1.2kg約360g(電池含)400g(電池含む)65g1.07kg
サイズ370(W)×178(D)×412(H)mm90(W)×200(D)×163(H)mm約242×44×50mm50(W)×242(D)×44(H)mm-260(W)×160(D)×240(H)mm
付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー---4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー
電源キャパシタ-単3電池×4本(付属)単3電池×4本(付属)単4電池×1本(別売)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト