17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリングエキストラクターEA604FW-119・EA604FW-120

通常単価(税別)
20,01326,801
税込単価
22,01429,481
通常出荷日:2日目

型式:EA604FW-119,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ48...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    120
  • ねじサイズ
    オス(凸):15-16G
  • 深さ(mm)
    80
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

重量(kg)

ベアリング内径(φmm)

最小発注数量
21-6-E
0.71
48~63
1個
21-7-E
0.86
63~78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,013
( 22,014 )
2日目
26,801
( 29,481 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604FW-119,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ48-63mm ベアリングエキストラクター
型式:EA604FW-120,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ63-78mm ベアリングエキストラクター

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングエキストラクターEA604FW-119・EA604FW-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングエキストラクターEA604FW-119・EA604FW-120
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
ベアリングエキストラクターEA604FW-111~EA604FW-116
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,013-20,01315,94116,4726,35052,241
通常出荷日2日目2日目1日目5日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連エンジン関連
全長(mm)120113-510195 / 175170
ねじサイズオス(凸):15-16Gオス(凸):15-16Gオス(凸):M10---
深さ(mm)8050----
メーカーKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)東洋テック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング