17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10

通常単価(税別)
10,828
税込単価
11,911
通常出荷日:1日目

型式:EA501AE-10,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3本組 ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    400 / 129 / 131
  • メーカー型番
    ATS8013
  • 用途
    ボールジョイントのロックナットの取付け、取外し
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • <セット内容>3本組セット サイズ
    ロングタイプの緩め専用レンチ:17×19mm、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ:17mm、19mm

型番:

EA501AE-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA501AE-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
129 ~ 400
メーカー型番
ATS8013
用途
ボールジョイントのロックナットの取付け、取外し
メーカー
京都機械工具(KTC)
<セット内容>3本組セット サイズ
ロングタイプの緩め専用レンチ:17×19mm、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ:17mm、19mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA501AE-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,828
( 11,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA501AE-10,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3本組 ボールジョイントロックナットレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10の型番EA501AE-10のページです。 型番EA501AE-10に関する仕様情報を記載しております。
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56
3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,8286,3507,3205,2607,52021,362
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ汎用ツール内装関連エンジン関連汎用ツール汎用ツールエンジン関連
全長(mm)400 / 129 / 131195 / 175200 / 19058(アタッチメント) / 90(ソケット)55ヘッドボルト・フライホイル用:90、120 / ヘッドボルト用:140
メーカー型番ATS8013ATP2032AB3502ATD5012AD502-22WATBP603
用途ボールジョイントのロックナットの取付け、取外し-----
メーカー京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト