17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57

通常単価(税別)
8,010
税込単価
8,811
通常出荷日:2日目

型式:EA514BZ-57,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    75
  • 重量
    350g
  • メーカー型番
    AD503-22W
  • 口径
    22mm
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • 差込角(sq)
    9.5(3/8")

型番:

EA514BZ-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BZ-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
75
重量
350g
メーカー型番
AD503-22W
口径
22mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
差込角(sq)
9.5(3/8")
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BZ-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,010
( 8,811 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BZ-57,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”DRx22mm O2センサーレンチ(ロング)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57の型番EA514BZ-57のページです。 型番EA514BZ-57に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
3/8"DR×22mmO2センサーレンチEA514BZ-56
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
ブレーキフルードテスターEA776BW-11
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,0105,2607,5206,3505,8107,320
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール内装関連ブレーキ関連エンジン関連
全長(mm)7558(アタッチメント) / 90(ソケット)55195 / 175160200 / 190
重量350g290g-130g65g-
メーカー型番AD503-22WATD5012AD502-22WATP2032A47244B3502
口径22mm22mm22mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト