ツール用品技術窓口

DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A

通常単価(税別)
48,743
税込単価
53,617
通常出荷日:1日目

型式:EA812HD-2A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 重量
    1.2kg
  • サイズ
    90(W)×200(D)×163(H)mm
  • 付属品
    ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー
  • 充電時間
    ACアダプター:6時間、シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)
  • メーカー型番
    AS-1224JS-S
  • 使用温度範囲
    -20~40℃
  • 電池寿命
    約1000回
  • 保管温度範囲
    -20~50℃
  • 内蔵バッテリー
    リチウムポリマー、3.7V(24000mAh)、12V(8000mAh)、24V(4000mAh)
  • 保護機能
    セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ、本体:バッテリー過熱保護
  • セルスタート電流
    12V:320A、24V:160A
  • ピーク電流
    12V:600A、24V:400A
  • 適応車種・排気量
    12Vガソリン車:6000cc迄、12Vディーゼル車:3000cc迄、24Vディーゼル車:13000cc迄
  • 出力容量
    シガーソケット:DC12V/10A、USB:DC5V/1A・DC5V/2.1A
  • 厳守事項
    セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!
  • 禁止事項
    クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)
  • メーカー
    日動工業

型番:

EA812HD-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812HD-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
重量
1.2kg
サイズ
90(W)×200(D)×163(H)mm
付属品
ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー
充電時間
ACアダプター:6時間、シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)
メーカー型番
AS-1224JS-S
使用温度範囲
-20~40℃
電池寿命
約1000回
保管温度範囲
-20~50℃
内蔵バッテリー
リチウムポリマー、3.7V(24000mAh)、12V(8000mAh)、24V(4000mAh)
保護機能
セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ、本体:バッテリー過熱保護
セルスタート電流
12V:320A、24V:160A
ピーク電流
12V:600A、24V:400A
適応車種・排気量
12Vガソリン車:6000cc迄、12Vディーゼル車:3000cc迄、24Vディーゼル車:13000cc迄
出力容量
シガーソケット:DC12V/10A、USB:DC5V/1A・DC5V/2.1A
厳守事項
セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!
禁止事項
クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)
メーカー
日動工業

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812HD-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,743
( 53,617 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812HD-2A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC12/24V 兼用セルスターター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2Aの型番EA812HD-2Aのページです。 型番EA812HD-2Aに関する仕様情報を記載しております。
DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
タイミングライトEA713A-2A
ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1
ラジエターキャップテスターEA514EB-21
2.0L ブレーキオイル抜き取り器(エアー式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,743112,15119,39024,38444,09520,388
通常出荷日1日目5日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツール-
重量1.2kg6.5kg約360g(電池含)305g(1個あたり)1.35kg1.07kg
サイズ90(W)×200(D)×163(H)mm370(W)×178(D)×412(H)mm約242×44×50mmΦ25.8×160mm-260(W)×160(D)×240(H)mm
付属品ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本--ホースアダプター、筒形アダプター4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー
充電時間ACアダプター:6時間、シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました