17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6

通常単価(税別)
52,241
税込単価
57,465
通常出荷日:2日目

型式:EA514BF-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:コンプレッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 全長 (mm)
    170
  • 付属品
    アダプター:10、12、14mmプラグ用(全長400mm)/予備Oリング:10、12、14mm用(各1個)
  • 接続
    10mm、12mm、14mmねじ
  • ケースサイズ
    290(W)×165(D)×70(H)mm
  • 測定範囲
    0~2.5MPa
  • メーカー型番
    GU-53C
  • 総重量
    約1.85kg
  • 最小目盛
    0.1MPa
  • ゲージ径
    60mm
  • メーカー
    東洋テック

型番:

EA514BF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BF-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
全長(mm)
170
付属品
アダプター:10、12、14mmプラグ用(全長400mm)/予備Oリング:10、12、14mm用(各1個)
接続
10mm、12mm、14mmねじ
ケースサイズ
290(W)×165(D)×70(H)mm
測定範囲
0~2.5MPa
メーカー型番
GU-53C
総重量
約1.85kg
最小目盛
0.1MPa
ゲージ径
60mm
メーカー
東洋テック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BF-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,241
( 57,465 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BF-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6の型番EA514BF-6のページです。 型番EA514BF-6に関する仕様情報を記載しております。
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31
ハンディバキュームポンプEA514BF-50
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
ラジエターキャップテスターEA514EB-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格52,24112,47029,97216,4725,26044,095
通常出荷日2日目3日目1日目5日目1日目2日目
商品タイプエンジン関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
全長(mm)170110-51058(アタッチメント) / 90(ソケット)-
付属品アダプター:10、12、14mmプラグ用(全長400mm)/予備Oリング:10、12、14mm用(各1個)-ホース(500mm)--ホースアダプター、筒形アダプター
接続10mm、12mm、14mmねじ-----
ケースサイズ290(W)×165(D)×70(H)mm253(W)×120(D)×38(H)mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト