17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイミングライトEA713A-2A

通常単価(税別)
19,390
税込単価
21,329
通常出荷日:2日目

型式:EA713A-2A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:タイミング...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 重量
    約360g(電池含)
  • サイズ
    約242×44×50mm
  • コード長
    約1m
  • 電源
    単3電池×4本(付属)
  • 適用エンジン
    ガソリンエンジン
  • クリップサイズ
    20(W)×90(D)×40(H)mm
  • クリップ開口
    10×10mm

型番:

EA713A-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA713A-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
重量
約360g(電池含)
サイズ
約242×44×50mm
コード長
約1m
電源
単3電池×4本(付属)
適用エンジン
ガソリンエンジン
クリップサイズ
20(W)×90(D)×40(H)mm
クリップ開口
10×10mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA713A-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,390
( 21,329 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA713A-2A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:タイミングライト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイミングライトEA713A-2Aの型番EA713A-2Aのページです。 型番EA713A-2Aに関する仕様情報を記載しております。
タイミングライトEA713A-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイミングライトEA713A-2A
600~9999rpmタイミングタコテスター(ガソリンエンジン用)EA713BB-1
DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1
ブレーキフルードテスターEA776BW-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格19,39045,160112,15148,74324,3845,810
通常出荷日2日目2日目5日目1日目2日目1日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連タイヤ関連ブレーキ関連
重量約360g(電池含)400g(電池含む)6.5kg1.2kg305g(1個あたり)65g
サイズ約242×44×50mm50(W)×242(D)×44(H)mm370(W)×178(D)×412(H)mm90(W)×200(D)×163(H)mmΦ25.8×160mm-
コード長約1m約1.5m----
電源単3電池×4本(付属)単3電池×4本(付属)キャパシタ--単4電池×1本(別売)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト