17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31

通常単価(税別)
12,470
税込単価
13,717
通常出荷日:3日目

型式:EA519CX-31,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:8本組 ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    110
  • サイズ
    M12×1.5、M14×1.5、M12×1.25、M14×1.25 (各2本)
  • ケースサイズ
    253(W)×120(D)×38(H)mm
  • 入数
    8本

型番:

EA519CX-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA519CX-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
110
サイズ
M12×1.5、M14×1.5、M12×1.25、M14×1.25 (各2本)
ケースサイズ
253(W)×120(D)×38(H)mm
入数
8本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA519CX-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,470
( 13,717 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA519CX-31,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31の型番EA519CX-31のページです。 型番EA519CX-31に関する仕様情報を記載しております。
8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31
ホイールセッター(ISO用/2個)EA519CX-1
コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,47024,38416,77952,24110,88910,828
通常出荷日3日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連汎用ツールエンジン関連汎用ツール汎用ツール
全長(mm)110-30017083 / 87400 / 129 / 131
サイズM12×1.5、M14×1.5、M12×1.25、M14×1.25 (各2本)Φ25.8×160mm--24mm、30mm-
ケースサイズ253(W)×120(D)×38(H)mm--290(W)×165(D)×70(H)mm--
入数8本2個3本1組---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト