17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50

通常単価(税別)
5,260
税込単価
5,786
通常出荷日:1日目

型式:EA514BZ-50,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”...

詳細を確認

型番:

EA514BZ-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA514BZ-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
全長(mm)
58(アタッチメント) / 90(ソケット)
セット内容
O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント
重量
290g
メーカー型番
ATD5012
口径
22mm
二面幅
19mm
メーカー
京都機械工具(KTC)
差込角(sq)
9.5(3/8")
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA514BZ-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,260
( 5,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BZ-50,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:3/8”DR O2センサー用ソケットセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50の型番EA514BZ-50のページです。 型番EA514BZ-50に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
3/8"DR×22mmO2センサーレンチ(ロング)EA514BZ-57
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
ドライブベルト交換レンチセットEA604BF-40
ブレーキフルードテスターEA776BW-11
[11個組]クリップリムーバーセットEA604CJ-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2608,0106,3507,1305,8107,403
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール内装関連汎用ツールブレーキ関連内装関連
全長(mm)58(アタッチメント) / 90(ソケット)75195 / 175-160-
セット内容O2センサソケット、O2センサソケットアタッチメント--超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm)-EA604CJ-12~22(各1個)
重量290g350g130g700g65g560g
メーカー型番ATD5012AD503-22WATP2032AATE105547244CLR3011S

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト