17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリングエキストラクターセットEA604FW-75

通常単価(税別)
98,407
税込単価
108,248
通常出荷日:2日目

型式:EA604FW-75,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ベアリン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • エキストラクターサイズ
    28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm
  • 適用ベアリング内径
    28~70mm
  • メーカー型番
    K-26-B
  • 先端ねじサイズ
    オス:M12
  • メスアダプター
    M12/15-16G
  • オスメスアダプター
    (オス:15-16G/メス:M10)
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

型番:

EA604FW-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA604FW-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
エキストラクターサイズ
28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm
適用ベアリング内径
28~70mm
メーカー型番
K-26-B
先端ねじサイズ
オス:M12
メスアダプター
M12/15-16G
オスメスアダプター
(オス:15-16G/メス:M10)
メーカー
KUKKO(クッコ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604FW-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,407
( 108,248 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA604FW-75,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ベアリングエキストラクターセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングエキストラクターセットEA604FW-75の型番EA604FW-75のページです。 型番EA604FW-75に関する仕様情報を記載しております。
ベアリングエキストラクターセットEA604FW-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングエキストラクターセットEA604FW-75
ベアリングエキストラクターセットEA604FW-73
ベアリングエキストラクターセットEA604RW-76
ベアリングエキストラクターEA604FW-90
インサートアダプターセットEA604FW-28
ベルトテンショナーレンチセットEA604BF-8
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格98,407204,257116,20020,01313,03616,472
通常出荷日2日目2日目3日目2日目1日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツール
エキストラクターサイズ28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm---
適用ベアリング内径28~70mm-----
メーカー型番K-26-B27-AK-22-B21-622-1-ASATE175
先端ねじサイズオス:M12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト