17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(1/2"DR)ヘッドボルト用ソケットセットEA514BG

通常単価(税別)
3,6103,710
税込単価
3,9714,081
通常出荷日:6日目

型式:EA514BG-106,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:1/2...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

重量(g)

メーカー型番

対辺(mm)

最小発注数量
190
600
B350-10
10
2個
200
700
B350-12
12
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,710
( 4,081 )
6日目
3,610
( 3,971 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA514BG-106,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:1/2”DR/10mm ヘッドボルトソケット
型式:EA514BG-107,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:1/2”DR/12mm ヘッドボルトソケット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)ヘッドボルト用ソケットセットEA514BGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)ヘッドボルト用ソケットセットEA514BG
(3/4"DR)ヘッドボルト・フライホイル用ソケットセットEA514BG
1/2"DR/10・22mmヘッドボルトソケットセットEA514BG-101
3/4"DR/14~22mmヘッドボルト・フライホイルソケットセットEA514BG-111
スパークプラグレンチセットEA514BC-9
3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,610-6,410 -7,32021,36214,81437,626
通常出荷日6日目2日目〜2日目2日目1日目2日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連二輪車用
差込角1/2"3/4"1/2"3/4"3/8"-
メーカー京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)Wera

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト