ツール用品技術窓口

確定しました

  • 測定対象(標準対応)

  • タイプ

    ~mm

電流/電圧用データロガー

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:お見積り

【特長】・3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録・記録した大量のデータもパソコンで解析・処理

詳細を確認

型番:

5020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5020の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
電圧 / 電流
入力チャネル数(ch)
3
記録間隔
1秒~60分(15段階)
通信機能
USB
電源
DC6V:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)
寸法(W×D×H)(mm)
60×42×111
付属品
7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、KEW LOG Soft2(PCソフトウェア)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル

型番リスト

表示件数
型番
5020

測定対象(標準対応)

最小発注数量
電圧 / 電流
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録
・記録した大量のデータもパソコンで解析・処理

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流/電圧用データロガーの型番5020のページです。 型番5020に関する仕様情報を記載しております。
電流/電圧用データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電流/電圧用データロガー
電圧/電流ロガー LS200シリーズ
電圧4chデータロガー MCR-4V
ブルートゥース(R)対応データロガー
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
ワイヤレスクランプロガー LR8513
メーカー共立電気計器アズワンT&DT&D日置電機日置電機
通常価格-21,472 -42,00016,00066,15959,756
通常出荷日お見積り1日目在庫品1日目8日目21日目21日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
入力チャネル数(ch)314122
記録間隔1秒~60分(15段階)1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)2ミリ秒~60分(23段階)1秒~60分(15段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
通信機能USBUSBUSBBluetoothBluetoothBluetooth
電源DC6V:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V)CR1220またはCR1225単3乾電池×2、 ACアダプタリチウム電池LS14250×1AC100~240V、単3乾電池×2、外部電源DC5~13.5VAC100~240V、単3乾電池×2、外部電源DC5~13.5V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト