ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

補助接地棒2本1組

通常単価(税別)
4,126
税込単価
4,539
通常出荷日:3日目

共立電気計器の接地抵抗計用の補助接地棒【2本1組】です。【仕様】・215mm(縦)×40mm(横)

詳細を確認
  • 本体は別途ご購入下さい。

型番:

8041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8041の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
適合機種
4105DL、4105DL-H、4105DLBT-H
詳細種類
補助接地棒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,126
( 4,539 )
3日目

詳細情報

基本情報

共立電気計器の接地抵抗計用の補助接地棒【2本1組】です。
【仕様】
・215mm(縦)×40mm(横)

ご注意

  • 本体は別途ご購入下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助接地棒2本1組の型番8041のページです。 型番8041に関する仕様情報を記載しております。
補助接地棒2本1組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助接地棒2本1組
記録計用アダプタ 8302
電圧用測定コード 7255
接地棒 CL-ER
簡易接地抵抗計 KEW4300
接地抵抗計 EA710C-1
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器アズワン共立電気計器エスコ
通常価格4,1265,5002,5004,20033,78340,422
通常出荷日3日目6日目6日目8日目6日目2日目
商品区分関連部品--関連部品本体本体
適合機種4105DL、4105DL-H、4105DLBT-H-----
詳細種類補助接地棒-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト