17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 通信機能

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

デジタル簡易接地抵抗計 4300/4300BT

通常単価(税別)
32,43741,236
税込単価
35,68145,360
通常出荷日:3日目

【特長】・接地棒のいらない2極法専用アーステスタです(D種接地専用)・スマホとの接続でさらに作業効率ア...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

通信機能

最小発注数量
なし
1個
Bluetooth
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,437
( 35,681 )
3日目
41,236
( 45,360 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地棒のいらない2極法専用アーステスタです(D種接地専用)
・スマホとの接続でさらに作業効率アップ(4300BT)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル簡易接地抵抗計 4300/4300BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル簡易接地抵抗計 4300/4300BT
デジタル接地抵抗計
共立電気計器 デジタル簡易接地抵抗計 4300
接地抵抗計 FT6031-50
接地抵抗計 10/100/1000Ω
アナログ接地抵抗計 FT3151 書類3点付
メーカー共立電気計器共立電気計器アズワンアズワンエスコ日置電機
通常価格32,437-42,793 -35,00050,99942,49151,000
通常出荷日3日目3日目7日目15日目2日目7日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログアナログ
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗
最大測定範囲:接地抵抗(Ω)0~20000~20000~200、0~20000~20.00、0~200.0、0~200010/100/1000(精度:±0.25/±2.5/±25)10/100/1000
最大測定範囲:交流電圧5.0~300.00~300.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング