ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)

通常単価(税別)
788,500682,841
税込単価
867,350751,125
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ベルトローラー式なので、ダンボールなどの箱詰商品だけでなく袋詰商品にも対応・USBスロット標...

詳細を確認

型番:

AD-4943B-30K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-4943B-30Kの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
31000
最小表示(g)
5
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
パソコン接続機能
有り
計量皿寸法D(mm)
760
計量皿寸法W(mm)
360
プリンター接続機能
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能
有り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD-4943B-30K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788,500682,841
( 751,125 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトローラー式なので、ダンボールなどの箱詰商品だけでなく袋詰商品にも対応
・USBスロット標準搭載により計量データの保存・結果レポートのPDF出力が可能になりデータ管理をより簡単に行えます

ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

型名AD-4943B-30KAD-4943B-30K
電源周波数50Hz60Hz
最大ひょう量値31kg31kg
選別精度±20g±20g
最小目盛5g5g
ローラースピード18.9m/分22.6m/分
能力18個/分22個/分
最大計量品寸法:長さ(流れ方向)500mm480mm
最大計量品寸法:幅350mm350mm
最大計量品寸法:高さ500mm500mm
搬送部ベルトコンベヤ方式ベルトコンベヤ方式
電源:駆動ローラーAC200V±10%3相0.24AAC200V±10%3相0.22A
電源:表示部AC100V~240V(+10%、-15%)、約30VAAC100V~240V(+10%、-15%)、約30VA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)の型番AD-4943B-30Kのページです。 型番AD-4943B-30Kに関する仕様情報を記載しております。
A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D ウェイトチェッカ AD-4943Bシリーズ(重量選別機)
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51
6000g(0.1g)電子はかりEA715AD-14
220kg(0.02-0.1kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-7A
60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6A
メーカーエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格788,5006,0004,84139,26399,08991,781
通常出荷日19日目1日目1日目1日目6日目6日目
主要用途はかりはかりはかりカウンティングスケールはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)310003000200600060000/150000/22000015000/30000/60000
最小表示(g)510.10.120/50/1005/10/20
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト