17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型

通常単価(税別)
36,71183,631特別価格
税込単価
40,38291,994特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に...

詳細を確認

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
900
481
271-9415
39300
860
1個
900
581
271-9427
41800
860
1個
900
731
271-9432
47700.0
860
1個
900
931
271-9429
59500
860
1個
1200
481
271-9404
47700.0
1160
1個
1200
581
271-9411
50700
1160
1個
1200
731
271-9406
60100
1160
1個
1200
931
271-9420
72200.0
1160
1個
1500
481
271-9433
56100
1460
1個
1500
581
271-9412
63000.0
1460
1個
1500
731
271-9430
70800
1460
1個
1500
931
271-9409
84700
1460
1個
1800
481
271-9405
71700
1760
1個
1800
581
271-9424
76100
1760
1個
1800
731
271-9407
85200.0
1760
1個
1800
931
271-9428
111400.0
1760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,71128,355
( 31,191 )
4日目
39,30030,355
( 33,391 )
1日目
42,91733,149
( 36,464 )
1日目
49,74038,414
( 42,255 )
4日目
43,03733,241
( 36,565 )
2日目
46,14035,638
( 39,202 )
1日目
52,36340,445
( 44,490 )
1日目
59,28944,863
( 49,349 )
2日目
48,84937,730
( 41,503 )
2日目
53,97440,842
( 44,926 )
1日目
60,43745,732
( 50,305 )
1日目
68,28951,674
( 56,841 )
2日目
58,08943,955
( 48,351 )
4日目
63,76345,233
( 49,756 )
4日目
68,85448,845
( 53,730 )
4日目
83,63163,283
( 69,611 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
・高さ320mmまでの台車を収納することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【用途】
・台車・平台車の格納。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容】
・M3型本体×1セット、下段開放用中間ビーム×2本、箱型背面ビーム×1本

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 連結型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格36,711-41,323 -37,414 -42,729 -150,120 -128,563 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)4444--
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
高さ(mm)1800 / 18111800 / 18112100 / 21852111 / 21001800 / 1840-

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト