17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボルトレス軽量棚 M1型 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック

通常単価(税別)
16,10625,620特別価格
税込単価
17,71728,182特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです・オフィスの備品やファイルの整理収納...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 連結タイプ
    連結型追加(2本支柱)
  • 間口 (mm)
    942
  • 高さ (mm)
    1500
  • 均等積載量 (kg/段)
    100
  • サテンブラック
  • 材質1
    本体:スチール(粉体塗装)/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
  • 最大積載量(kg/台)
    700
  • 有効間口(mm)
    862
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 連結のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3
343
362-1436
17300
1個
4
343
361-9831
20800
1個
5
343
361-9841
24400
1個
3
443
362-1438
19300
1個
4
443
361-9819
23600
1個
5
443
361-9837
27800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,106
( 17,717 )
1日目
19,09715,497
( 17,047 )
1日目
22,08917,927
( 19,720 )
1日目
18,19714,766
( 16,243 )
4日目
21,90917,779
( 19,557 )
4日目
25,62020,349
( 22,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです
・オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です
【用途】
・事務所、店舗、工場、倉庫
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 連結のみではご使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトレス軽量棚 M1型 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトレス軽量棚 M1型 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
オリコン保管ラック"M1.5型"(150kgタイプ、高さ2100mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,106-150,120 -128,563 -48,163 -226,496 -50,769 -
通常出荷日1日目〜9日目9日目1日目〜9日目1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
間口(mm)94291691611609301160
高さ(mm)15001800 / 1840-1800 / 18061800 / 18122100 / 2106

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト