17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,32388,243
税込単価
45,45597,067

【特長】・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 高さ (mm)
    1800 / 1811
  • 均等積載量 (kg/段)
    300
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 最大積載量(kg/台)
    900
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • ベース
    ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。

型番

未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    有効間口(mm)

    最小発注数量
    961
    481
    271-9417
    46900
    860
    1個
    961
    581
    271-9419
    49400
    860
    1個
    961
    731
    271-9421
    55300.0
    860
    1個
    961
    931
    271-9414
    67100
    860
    1個
    1261
    481
    271-9431
    55300.0
    1160
    1個
    1261
    581
    271-9402
    58300
    1160
    1個
    1261
    731
    271-9413
    67700
    1160
    1個
    1261
    931
    271-9416
    79800
    1160
    1個
    1561
    481
    271-9425
    63700.0
    1460
    1個
    1561
    581
    271-9426
    88700.0
    1460
    1個
    1561
    731
    271-9403
    78400
    1460
    1個
    1561
    931
    271-9410
    92300
    1460
    1個
    1861
    481
    271-9422
    79300
    1760
    1個
    1861
    581
    271-9418
    83700
    1760
    1個
    1861
    731
    271-9423
    92800
    1760
    1個
    1861
    931
    271-9408
    119000.0
    1760
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,323
    ( 45,455 )
    4日目
    43,911
    ( 48,302 )
    1日目
    47,529
    ( 52,282 )
    1日目
    54,351
    ( 59,786 )
    4日目
    47,649
    ( 52,414 )
    2日目
    50,751
    ( 55,826 )
    1日目
    56,974
    ( 62,671 )
    1日目
    63,900
    ( 70,290 )
    2日目
    53,460
    ( 58,806 )
    2日目
    58,586
    ( 64,445 )
    1日目
    65,049
    ( 71,554 )
    1日目
    72,900
    ( 80,190 )
    2日目
    62,700
    ( 68,970 )
    4日目
    68,374
    ( 75,211 )
    4日目
    73,466
    ( 80,813 )
    4日目
    88,243
    ( 97,067 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
    ・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
    ・連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
    ・高さ320mmまでの台車を収納することができます。
    ・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
    ・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    【用途】
    ・台車・平台車の格納。
    【材質】
    ・本体:スチール(粉体塗装)
    ・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
    【セット内容】
    ・M3型本体×1セット、下段開放用中間ビーム×2本、箱型背面ビーム×1本

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
    • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    • 連結型のみではご使用できません。
    • 中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型
    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型
    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型
    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 連結型
    中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
    中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格41,323-36,711 -42,729 -37,414 -154,908 -132,436 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜9日目9日目
    商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
    材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
    天地棚段数(段)4444--
    連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型
    高さ(mm)1800 / 18111800 / 18112111 / 21002100 / 21851800 / 18401800 / 1840

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト