ファクトリーサプライ用品技術窓口

TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム

通常単価(税別)
28,90321,521
税込単価
31,79323,673
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビームです。【材質】・本体:スチール

詳細を確認

ご注意

  • 運賃は(沖縄・離島を除く)1セットあたりの金額です。

型番:

TUG200-SB3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TUG200-SB3の仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
天地棚段数(段)
-
連結タイプ
連結型追加(2本支柱)
間口(mm)
897.5
奥行(mm)
23
高さ(mm)
60
均等積載量(kg/段)
-
その他
オプション
オイスターホワイト
トラスココード
257-7913
JANコード
4550414176205
質量(g)
1100
材質1
本体:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG200-SB3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,90321,521
( 23,673 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビームです。
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 運賃は(沖縄・離島を除く)1セットあたりの金額です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビームの型番TUG200-SB3のページです。 型番TUG200-SB3に関する仕様情報を記載しております。
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
軽中量ボルトレス棚 M2型 2連単体型(パネル,引違扉付,200kg,高さ1800mm,3段)
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,903266,781 -222,632 -247,257154,908 -150,120 -
通常出荷日4日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)---3--
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型単体型連結型追加(2本支柱)
間口(mm)897.59048801720962916

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト