17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型

通常単価(税別)
227,333292,176特別価格
税込単価
250,066321,394特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目~18日目

【特長】・ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。・本体...

詳細を確認

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

タイプ

スライド棚

最小発注数量
-
-
3(天地段数 ※天板・底板含む)
-
900
571
1800
244-2075
4550414017485
133900.0
スチール
-
2段
1個
中量タイプ(200Kg~500Kg)
スチール
-
単体型
960
647
1800 ~ 1812
244-2079
4550414017508
150900.0
-
単体型
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227,333201,417
( 221,559 )
18日目
292,176220,037
( 242,041 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
・本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ・高さ2100mm)
軽中量ボルトレス棚“M2型”(パネル・扉・スライド棚付・200㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格227,333-226,496 -154,908 -266,781 -269,704 -222,632 -
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目18日目9日目
均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)300 (スライド棚100kg/段)300 (スライド棚100kg/段)200 (スライド棚100kg/段)300200 (スライド棚100kg/段)
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
有効間口(mm)8408408408161140816

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト