17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型

通常単価(税別)
181,159187,079
税込単価
199,275205,787
通常出荷日:9日目

【特長】・棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。【材質】・スチール

詳細を確認

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
244-2090
4550414017713
80200.0
1個
244-2091
4550414017737
83800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
181,159
( 199,275 )
9日目
187,079
( 205,787 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 連結型は背板のみで、側板は付属しません。
  • 表記サイズは呼寸です。
  • 本体外寸は間口+61mm、奥行+79mm、高さ+10mmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚3段フェンス付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(スライド棚付・300㎏タイプ、高さ1800mm)単体型
中量ボルトレス棚“M3型”(パネル・スライド棚・扉付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
中量ボルトレス棚“M3型”(引出し付・300㎏タイプ、高さ1800mm)連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格181,159-184,578 -109,891 -113,396 -170,588 -88,230 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)軽量タイプ(~200Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)中棚1、スライド棚3中棚1、スライド棚3----
連結タイプ連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)連結型追加(2本支柱)
間口(mm)916962916962930916

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト