17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型

通常単価(税別)
26,98151,178
税込単価
29,67956,296
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質
    スチール
  • 天地棚段数 (段)
    4
  • 連結タイプ
    単体型
  • 均等積載量 (kg/段)
    200 / 1500
  • ネオグレー
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 最大積載量(kg/台)
    800
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • ベース
    ポリプロピレン(再生材100%使用)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効間口(mm)

最小発注数量
902
459
1800 ~ 1807
271-9381
34000
816
1個
902
609
1800 ~ 1807
271-9375
36900.0
816
1個
1202
459
1800 ~ 1807
271-9371
40500
1116
1個
1202
609
1800 ~ 1807
271-9384
44000
1116
1個
1502
459
1800 ~ 1807
271-9379
46900
1416
1個
1802
459
1800 ~ 1807
271-9383
59600
1716
1個
1802
609
1800 ~ 1807
271-9377
65000.0
1716
1個
902
459
2100 ~ 2107
271-9401
34000
816
1個
902
609
2100 ~ 2107
271-9396
36900.0
816
1個
1202
459
2100 ~ 2107
271-9394
40500
1116
1個
1202
609
2100 ~ 2107
271-9392
44000
1116
1個
1502
459
2100 ~ 2107
271-9391
46900
1416
1個
1502
609
2100 ~ 2107
271-9397
53900
1416
1個
1802
459
2100 ~ 2107
271-9399
59600
1716
1個
1802
609
2100 ~ 2107
271-9393
65000.0
1716
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,981
( 29,679 )
2日目
28,173
( 30,990 )
1日目
29,681
( 32,649 )
2日目
34,176
( 37,594 )
1日目
33,089
( 36,398 )
2日目
42,458
( 46,704 )
4日目
50,295
( 55,325 )
4日目
27,849
( 30,634 )
2日目
29,017
( 31,919 )
1日目
30,525
( 33,578 )
2日目
35,075
( 38,583 )
1日目
33,933
( 37,326 )
2日目
41,147
( 45,262 )
2日目
46,170
( 50,787 )
4日目
51,178
( 56,296 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
・連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
・高さ313mmまでの台車を収納することができます。
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
【セット内容】
・M2型本体×1セット、下段開放用中間ビーム×2本、箱型背面ビーム×1本

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 中間ビームの上端は333mm以下に取り付けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型
M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 単体型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm 連結型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 単体型
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm 連結型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,981-24,121 -31,918 -28,355 -33,004 -28,899 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)軽量タイプ(~200Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
天地棚段数(段)444444
連結タイプ単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)単体型連結型追加(2本支柱)
均等積載量(kg/段)200 / 1500200 / 1500300300300300

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト