ツール用品技術窓口

10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,795
税込単価
26,175

型式:EA614HP-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・15・16・17・18・19
  • 材質
    構造用鋼
  • 全長(mm)
    127~215
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    RMF100
  • 総重量(kg)
    2.4
  • ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    400×115×54

型番:

EA614HP-2
解除
    数量:

    EA614HP-2の仕様・寸法情報

    ラチェット機構
    種類
    コンビネーション
    単品・セット区分
    セット品
    サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・15・16・17・18・19
    材質
    構造用鋼
    全長(mm)
    127~215
    メーカー
    TONE
    メーカー型番
    RMF100
    総重量(kg)
    2.4
    ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    400×115×54

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA614HP-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,795
    ( 26,175 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA614HP-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10本組/8-19mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2の型番EA614HP-2のページです。 型番EA614HP-2に関する仕様情報を記載しております。
    10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2
    7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
    8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110
    7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2
    [首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
    8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格23,79515,74225,71511,38636,93441,628
    通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目
    ラチェット機構
    種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
    単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
    サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・198・10・12・13・14・17・198・10・12・13・14・17・18・198・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)8・10・12・13・14・17・18・19
    材質構造用鋼構造用鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムバナジウム鋼炭素工具鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました