17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120

通常単価(税別)
78,393
税込単価
86,232
通常出荷日:2日目

型式:EA614SV-120,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 重量(g)
    3210
  • 材質
    クロム合金鋼
  • サイズ(インチ)
    1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
  • 全長(mm)
    105~360
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    13A/20

型番:

EA614SV-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614SV-120の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
重量(g)
3210
材質
クロム合金鋼
サイズ(インチ)
1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
全長(mm)
105~360
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
13A/20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614SV-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,393
( 86,232 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614SV-120,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:20本組/1/4”-1_1/4”片目片口スパナ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120の型番EA614SV-120のページです。 型番EA614SV-120に関する仕様情報を記載しております。
20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120
1/2"DR/7個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VK
片目片口スパナセット EA684AA-3
両口スパナ EA615BC-46
3/8"DR/6個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VJ
両口めがねレンチセット EA686AA-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格78,39331,0759,49310,40014,21110,202
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
ラチェット機構
種類コンビネーションクロウフットコンビネーション両口スパナクロウフット両口めがね
単品・セット区分セット品セット品セット品単品セット品セット品
重量(g)3210150032・47・58・73・87・98・119・131・158・1899054245.5×7:40、8×10:62、9×11:53、10×12:77、12×14:115、14×17:141、16×18:195、17×19:190、19×22:233、24×27:432、30×32:795
材質クロム合金鋼ニッケルクロムメッキクロムバナジウム鋼工具鋼ニッケルクロムメッキクロムバナジウム鋼

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト