17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8 DRラチェットアダプターEA618JE-8

通常単価(税別)
5,990
税込単価
6,589

型式:EA618JE-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソ...

詳細情報を確認する
  • ラチェット機構
  • 種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    44.8
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角
    3/8"
  • ギア数
    72歯
  • サイズ(mm)
    L1:33.7、D:29、D1:20
  • 重量(g)
    120
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    RAD30

型番:

EA618JE-8
解除
    数量:

    EA618JE-8の仕様・寸法情報

    ラチェット機構
    種類
    アダプター
    全長(mm)
    44.8
    単品・セット区分
    単品
    差込角
    3/8"
    ギア数
    72歯
    サイズ(mm)
    L1:33.7、D:29、D1:20
    重量(g)
    120
    メーカー
    TONE
    メーカー型番
    RAD30

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA618JE-8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,990
    ( 6,589 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA618JE-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR ラチェットアダプター

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3/8 DRラチェットアダプターEA618JE-8の型番EA618JE-8のページです。 型番EA618JE-8に関する仕様情報を記載しております。
    3/8 DRラチェットアダプターEA618JE-8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/8 DRラチェットアダプターEA618JE-8
    3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
    1/2"DR/7個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VK
    片目片口スパナセット EA684AA-3
    両口めがねレンチセット EA686AA-3
    [ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格5,99025,33731,0759,49310,20214,017
    通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目2日目
    ラチェット機構
    種類アダプタークロウフットクロウフットコンビネーション両口めがねコンビネーション
    全長(mm)44.8--200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209165~420225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175
    単品・セット区分単品セット品セット品セット品セット品セット品
    差込角3/8"3/8"1/2"(12.7mm)---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました