ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

3/4"DR/500mmラチェットハンドルEA618SF-2A

通常単価(税別)
18,232
税込単価
20,055
通常出荷日:6日目

型式:EA618SF-2A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA618SF-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618SF-2Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19.05
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
500
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
B:67、T:36、L:500、Φ:32
ギア数
60歯
グリップ径
32mm
送り角度
重量
2.4kg
メーカー
京都機械工具
メーカー型番
BRM6

型番リスト

表示件数
型番
EA618SF-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,232
( 20,055 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618SF-2A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/4”DR/ 500mm ラチェットハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4"DR/500mmラチェットハンドルEA618SF-2Aの型番EA618SF-2Aのページです。 型番EA618SF-2Aに関する仕様情報を記載しております。
3/4"DR/500mmラチェットハンドルEA618SF-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4"DR/500mmラチェットハンドルEA618SF-2A
3/4"DR/1000mmラチェットハンドルEA618SF-3
3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5A
3/8"DR[Hexlobe]ビットソケットセットEA617DM-500A
3/8"DR/254mmラチェットハンドルEA618WE-3
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,23229,20016,4755,37016,93511,493
通常出荷日6日目2日目2日目1日目3日目3日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19.0519.0519.059.539.536.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/43/83/81/4
全長(L寸法)(mm)50010005004925450
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ハンドルセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト