ツール用品技術窓口

確定しました

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • メーカー型番

    ~mm
  • 保証トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[首振り/伸縮型]ラチェットハンドルEA618TM-13,EA618TM-14

通常単価(税別)
9,779
税込単価
10,757
通常出荷日:1日目

型式:EA618TM-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA618TM-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618TM-14の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
160~220
単品・セット区分
単品 ハンドル
材質
SCM440(ヘッド)/S45C(ハンドル)
ハンドル
ローレット
サイズ(mm)
D:34、T:22、t1:11、t2:24
ギア数
72歯(5°送り)
重量(g)
430
メーカー
トップ工業(TOP)
メーカー型番
SR-4
保証トルク(N・m)
250
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618TM-14

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

サイズ(mm)

重量(g)

メーカー型番

保証トルク(N・m)

最小発注数量
12.7
1/2
160~220
D:34、T:22、t1:11、t2:24
430
SR-4
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,779
( 10,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618TM-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/140-190mm ラチェットハンドル(伸縮_首振型)
型式:EA618TM-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/160-220mm ラチェットハンドル(伸縮_首振型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振り/伸縮型]ラチェットハンドルEA618TM-13,EA618TM-14の型番EA618TM-14のページです。 型番EA618TM-14に関する仕様情報を記載しております。
[首振り/伸縮型]ラチェットハンドルEA618TM-13,EA618TM-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[首振り/伸縮型]ラチェットハンドルEA618TM-13,EA618TM-14
ラチェットハンドル(軽量)EA618TM-3,EA618TM-4
[首振型]ラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-41~EA617XR-43
3/8"DR/200mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-91
1/2"DR/245mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-92
1/4"DRラチェットハンドル(Z-EAL)EA619LG-1A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,7795,520 -24,246 -8,72013,2416,110
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
材質SCM440(ヘッド)/S45C(ハンドル)ニッケルクロムメッキクロム合金鋼、クロムメッキステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)SCM素材
ハンドルローレット-----
ギア数72歯(5°送り)72歯80歯40歯40歯72歯

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト