17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7本組ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602CD-70C

通常単価(税別)
39,557
税込単価
43,513
通常出荷日:1日目

型式:EA602CD-70C,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    板ラチェットレンチ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(インチ)
    1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
  • 重量
    1271g
  • 全長(mm)
    109~235
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    25A/7PCN

型番:

EA602CD-70C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA602CD-70Cの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
板ラチェットレンチ
単品・セット区分
セット品
サイズ(インチ)
1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
重量
1271g
全長(mm)
109~235
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
25A/7PCN

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA602CD-70C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,557
( 43,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA602CD-70C,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602CD-70Cの型番EA602CD-70Cのページです。 型番EA602CD-70Cに関する仕様情報を記載しております。
7本組ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602CD-70Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組ラチェットメガネレンチ(インチ)EA602CD-70C
ラチェットレンチ(強力型/パイプ) EA602AS-265
12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC
20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120
38mmBuddNutレンチEA519EC-9
ナットレンチセット(ラチェット式)EA605AF-50A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,55739,73310,92578,39329,57546,430
通常出荷日1日目2日目1日目2日目3日目1日目
ラチェット機構
種類板ラチェットレンチ片口めがね両口スパナコンビネーション専用工具板ラチェットレンチ
単品・セット区分セット品単品セット品セット品単品セット品
サイズ(インチ)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)--1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)--
重量1271g7kg730g-2kg1022g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト