17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[首振型]超ロングラチェットメガネレンチEA614HS-50~EA614HS-59

通常単価(税別)
5,44015,917
税込単価
5,98417,509
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA614HS-50,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

首振り(フレックス)

厚み(mm)

サイズ(mm)

重量(g)

材質

メーカー型番

最小発注数量
315~405
-
セット品
-
-
10・12・14
-
構造用鋼
RMA300L
1個
285
8
単品
7.5×12.0
-
88
-
RMA-08L
1個
315
10
単品
8.5×12.8
-
124
-
RMA-10L
1個
350
12
単品
9.5×14.7
-
175
-
RMA-12L
1個
380
13
単品
10.5×15.6
-
213
-
RMA-13L
1個
405
14
単品
11.5×16.5
-
263
-
RMA-14L
1個
435
17
単品
13.5×18.8
-
357
-
RMA-17L
1個
460
19
単品
14.5×19.7
-
420
-
RMA-19L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,917
( 17,509 )
2日目
5,440
( 5,984 )
1日目
5,670
( 6,237 )
1日目
6,210
( 6,831 )
1日目
6,650
( 7,315 )
1日目
7,040
( 7,744 )
2日目
8,056
( 8,862 )
1日目
8,972
( 9,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614HS-50,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3本組/10-14mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614HS-53,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 8mm/285mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614HS-54,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10mm/315mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614HS-55,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12mm/350mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614HS-56,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:13mm/380mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614HS-57,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14mm/405mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614HS-58,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17mm/435mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)
型式:EA614HS-59,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19mm/460mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]超ロングラチェットメガネレンチEA614HS-50~EA614HS-59のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[首振型]超ロングラチェットメガネレンチEA614HS-50~EA614HS-59
ラチェットメガネレンチEA614HS-91~EA614HS-95
[深穴型]ラチェットメガネレンチEA614HS-71~EA614HS-79
[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19
[首振型]ラチェットコンビネーションレンチEA614AD
7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,440-3,060 -4,370 -5,480 -4,840 -15,742
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション
メーカーTONETONETONESIGNET(シグネット)トップ工業(TOP)TONE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト