ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1"DRx1400mmラチェットハンドルEA618SM-6

通常単価(税別)
43,320
税込単価
47,652
通常出荷日:1日目

型式:EA618SM-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618SM-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618SM-6の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1
全長(L寸法)(mm)
1400
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
B:70.6、T:35.5、L:1400、Φ:31.8
ギア数
40歯
グリップ径
31.8mm
送り角度
重量
7.2kg
メーカー
京都機械工具
メーカー型番
BR8AL

型番リスト

表示件数
型番
EA618SM-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,320
( 47,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618SM-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1”DRx1400mm ラチェットハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1"DRx1400mmラチェットハンドルEA618SM-6の型番EA618SM-6のページです。 型番EA618SM-6に関する仕様情報を記載しております。
1"DRx1400mmラチェットハンドルEA618SM-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1"DRx1400mmラチェットハンドルEA618SM-6
1"DRx1000mmスピンナーハンドルEA618SM-4
1"DR/720mmラチェットハンドルEA618SM-1
1"DRx700mmT型スライドハンドルEA618SM-8
1"DRx613mmL型ハンドルEA618SM-2A
1/4"DRx3~6mm[INHEX]ロングビットソケットセットEA618NT-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格43,32032,52725,64319,19819,6555,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.425.425.425.425.46.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)111111/4
全長(L寸法)(mm)14001000720700613121.5
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト