17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3

通常単価(税別)
12,953
税込単価
14,248
通常出荷日:1日目

型式:EA684AD-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ
    3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1-1/16"・1-1/8"・1-1/4"
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 全長(mm)
    151~430
  • メーカー
    SATA
  • メーカー型番
    09069

型番:

EA684AD-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA684AD-3の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ
3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1-1/16"・1-1/8"・1-1/4"
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
151~430
メーカー
SATA
メーカー型番
09069

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA684AD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,953
( 14,248 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA684AD-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8-1_1/4” 14本組 片目片口スパナ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3の型番EA684AD-3のページです。 型番EA684AD-3に関する仕様情報を記載しております。
3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3
20本組/1/4 -1・1/4 片目片口スパナEA614SV-120
片目片口スパナセット EA684AA-3
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
3本組 4サイズラチェットレンチ
7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,95378,3939,49314,01714,3389,647
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション板ラチェットレンチコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
サイズ3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"・13/16"・7/8"・15/16"・1"・1-1/16"・1-1/8"・1-1/4"-----
材質クロムバナジウム鋼クロム合金鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼SUS402J2+クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト