17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4"DRラチェットハンドル(Z-EAL)EA619LG-1A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,110
税込単価
6,721

型式:EA619LG-1A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
  • 全長(L寸法) (mm)
    114
  • 単品・セット区分
    単品 ハンドル
  • 材質
    SCM素材
  • ギア数
    72歯
  • 仕様
    ストレート
  • 重量
    79g
  • メーカー
    コーケン(Ko-ken)
  • メーカー型番
    2725Z
  • シリーズ
    Z-EAL

型番:

EA619LG-1A
解除
    数量:

    EA619LG-1Aの仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
    全長(L寸法)(mm)
    114
    単品・セット区分
    単品 ハンドル
    材質
    SCM素材
    ギア数
    72歯
    仕様
    ストレート
    重量
    79g
    メーカー
    コーケン(Ko-ken)
    メーカー型番
    2725Z
    シリーズ
    Z-EAL

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA619LG-1A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,110
    ( 6,721 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA619LG-1A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR ラチェットハンドル(Z-EAL)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/4"DRラチェットハンドル(Z-EAL)EA619LG-1Aの型番EA619LG-1Aのページです。 型番EA619LG-1Aに関する仕様情報を記載しております。
    1/4"DRラチェットハンドル(Z-EAL)EA619LG-1Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4"DRラチェットハンドル(Z-EAL)EA619LG-1A
    1/4"DRダブルボールジョイント(Z-EAL)EA619LF-2
    3/8"DRx178mmラチェットハンドル(Z-EAL)EA619BA-2A
    3/8"DRx114mmラチェットハンドル(Z-EAL)EA619BA-5A
    (1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
    Z-EAL フリーターンクロスレンチ 1/2SQ.DR.
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコKOKEN 山下工業研究所
    通常価格6,1104,0406,5607,31011,49314,207
    通常出荷日2日目1日目1日目2日目3日目4日目
    用途手作業用手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.359.59.536.3512.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/43/83/81/41/2
    全長(L寸法)(mm)1144617811450264
    単品・セット区分単品 ハンドル単品 ユニバーサルジョイント単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ハンドル

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました