17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51

通常単価(税別)
9,680
税込単価
10,648
通常出荷日:1日目

型式:EA616DG-51,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口めがね
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 厚み(mm)
    5.5×6・6.5×7・6.5×7
  • サイズ(mm)
    E6×E7・E8×E10・E12×E14
  • 重量(g)
    50・100・200
  • 材質
    工具鋼
  • 全長(mm)
    240・300・330
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    TWEE3L

型番:

EA616DG-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA616DG-51の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口めがね
単品・セット区分
セット品
厚み(mm)
5.5×6・6.5×7・6.5×7
サイズ(mm)
E6×E7・E8×E10・E12×E14
重量(g)
50・100・200
材質
工具鋼
全長(mm)
240・300・330
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
TWEE3L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA616DG-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,680
( 10,648 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA616DG-51,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3本組/E6-E14 両口めがねレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51の型番EA616DG-51のページです。 型番EA616DG-51に関する仕様情報を記載しております。
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51
両口スパナ EA615BC-46
12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1
ブレーキパイプメガネレンチセットEA616KB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,68010,40010,92517,9596,8305,810
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口スパナ両口スパナコンビネーション両口めがね両口スパナ
単品・セット区分セット品単品セット品セット品セット品セット品
厚み(mm)5.5×6・6.5×7・6.5×713.5×13.53~4サイズ8mm:3.8×6.4、サイズ10mm:4.8×7.3、サイズ12mm:5.5×8.2、サイズ13mm:5.8×8.6、サイズ14mm:6.2×9.0、サイズ17mm:7.0×10.3--
サイズ(mm)E6×E7・E8×E10・E12×E14D1:72、D2:788・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)8・10・12・13・14・17(6本組)8×8・10×10・12×12・14×14(4本組)10×10、12×12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト