17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ステンレス製]両口スパナEA615BS

通常単価(税別)
14,089
税込単価
15,498
通常出荷日:1日目

型式:EA615BS,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:5本組み/5.5-24mm 両...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口スパナ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)
  • 材質
    ステンレス(SUS420)
  • 全長(mm)
    92~210

型番:

EA615BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615BSの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口スパナ
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)
材質
ステンレス(SUS420)
全長(mm)
92~210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,089
( 15,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA615BS,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:5本組み/5.5-24mm 両口スパナ(ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]両口スパナEA615BSの型番EA615BSのページです。 型番EA615BSに関する仕様情報を記載しております。
[ステンレス製]両口スパナEA615BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]両口スパナEA615BS
両口スパナ EA615BC-46
Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51
7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2
7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,08910,4006,8309,6809,64711,386
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目2日目
ラチェット機構
種類両口スパナ両口スパナ両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品単品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)D1:72、D2:788×8・10×10・12×12・14×14(4本組)E6×E7・E8×E10・E12×E148・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19(7本組)
材質ステンレス(SUS420)工具鋼工具鋼工具鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト