17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[首振型]ラチェットメガネレンチ(単品)EA602CF

通常単価(税別)
5,0007,780
税込単価
5,5008,558
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA602CF-11A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口めがね
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • ギア数
    72
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • 送り角度
  • 首振り角度
    180°

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

重量

メーカー型番

ヘッド幅

ヘッド部厚み

最小発注数量
151
8×10
70g
MR1A-0810F
20mm
6.5×7.3mm
1個
176
10×12
110g
MR1A-1012F
23mm
7.3×8.2mm
1個
188
11×13
120g
MR1A-1113F
25.2mm
7.8×8.6mm
1個
199
12×14
140g
MR1A-1214F
27mm
8.2×9mm
1個
230
14×17
190g
MR1A-1417F
31.6mm
9×10.3mm
1個
267
17×19
270g
MR1A-1719F
33.7mm
10.3×11.2mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
1日目
5,530
( 6,083 )
1日目
5,760
( 6,336 )
1日目
5,990
( 6,589 )
1日目
6,730
( 7,403 )
2日目
7,780
( 8,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA602CF-11A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 8x10mm/151mm ラチェットめがね(首振り型)
型式:EA602CF-12A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10x12mm/176mm ラチェットめがね(首振り型)
型式:EA602CF-13A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:11x13mm/188mm ラチェットめがね(首振り型)
型式:EA602CF-14A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振り型)
型式:EA602CF-16A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14x17mm/230mm ラチェットめがね(首振り型)
型式:EA602CF-18A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17x19mm/267mm ラチェットめがね(首振り型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]ラチェットメガネレンチ(単品)EA602CFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[首振型]ラチェットメガネレンチ(単品)EA602CF
[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19
コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP
ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BM
ミニラチェットハンドルEA617AE
本管用ラチェットレンチ(伸縮)EA546Z
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,000-5,480 -2,950 -2,790 -9,60012,501
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目2日目1日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション片口めがね片口めがね
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
首振り(フレックス)
ギア数7272727260歯24歯

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト