ツール用品技術窓口

確定しました

1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-18A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,939
税込単価
21,933

型式:EA617XR-18A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
  • 全長(L寸法) (mm)
    153
  • 単品・セット区分
    単品 ハンドル
  • ギア数
    80歯
  • 重量
    96g
  • ヘッド部幅(mm)
    22.6
  • ヘッド部厚み
    10.7mm
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    415QRLN

型番:

EA617XR-18A
解除
    数量:

    EA617XR-18Aの仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    6.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/4
    全長(L寸法)(mm)
    153
    単品・セット区分
    単品 ハンドル
    ギア数
    80歯
    重量
    96g
    ヘッド部幅(mm)
    22.6
    ヘッド部厚み
    10.7mm
    メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
    メーカー型番
    415QRLN
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA617XR-18A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,939
    ( 21,933 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA617XR-18A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-18Aの型番EA617XR-18Aのページです。 型番EA617XR-18Aに関する仕様情報を記載しております。
    1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-18Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-18A
    1/4"DR/117mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-17A
    1/2"DR/265.5mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617ZR-15
    (1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
    1/2"DR/300mmT型スライドハンドル(クイックリリース)EA617ZR-10A
    1/4"DR/240mmドライバーハンドル(フレキシブル)EA617XR-22A
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格19,93916,72619,94911,4936,6426,280
    通常出荷日1日目2日目1日目3日目2日目1日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.76.3512.76.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/21/41/21/4
    全長(L寸法)(mm)153117265.550300240
    単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ハンドル単品 ハンドル

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました